(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Round Coil Springs-Fmax. (Allowable Deflection) = Lx40%-45%/O.D. Referenced (Part Number)

Round Coil Springs-Fmax. (Allowable Deflection) = Lx40%-45%/O.D. Referenced
  • Sale
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      18,885VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
WF12-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFree Length L
(mm)
Inner Dia. D-2d (or D)
(Ø)
Outer Dia. D (or D1)
(Ø)
Height with the max. load applied ([Free Length] – [Allowable Deflection])
(mm)
Spring Constant
(N/mm)
Allowable Load (Configurable Range)
(N)
Max. Load
(N)
Wire Dia.
(Ø)
End Surface Status Solid Length
(mm)

29,311 VND

1 Piece(s) Available Same day 101510.6128.30.51.51~4.503.20.7With Grinding4.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SWP-A

Please check the type/dimensions/specifications of the part WF12-15 in the Round Coil Springs-Fmax. (Allowable Deflection) = Lx40%-45%/O.D. Referenced series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WF12-15 trong chuỗi Round Coil Springs-Fmax. (Allowable Deflection) = Lx40%-45%/O.D. Referenced.

Products like this...

Part Number
WF10-25
WF10-30
WF10-35
WF12-20
WF12-25
WF12-30
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFree Length L
(mm)
Inner Dia. D-2d (or D)
(Ø)
Outer Dia. D (or D1)
(Ø)
Height with the max. load applied ([Free Length] – [Allowable Deflection])
(mm)
Spring Constant
(N/mm)
Allowable Load (Configurable Range)
(N)
Max. Load
(N)
Wire Dia.
(Ø)
End Surface Status Solid Length
(mm)

28,327 VND

1 Piece(s)Available Same day 10258.41013.80.54.51~8.505.50.8With Grinding10.4

28,327 VND

1 Piece(s)Available Same day 10308.31016.50.54.51~8.506.60.85With Grinding14

28,327 VND

1 Piece(s)Available Same day 10358.31019.30.54.51~8.507.60.85With Grinding14

29,311 VND

1 Piece(s)Available Same day 102010.412110.51.51~4.504.40.8With Grinding7.2

29,311 VND

1 Piece(s)Available Same day 102510.41213.80.54.51~8.505.50.8With Grinding7.2

29,311 VND

1 Piece(s)Available Same day 103010.21216.50.54.51~8.506.60.9With Grinding11.3

MISUMI Unit Example related to this product