(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Basic Guides for Welding Fixtures / Guide Plates - Plate Type

Basic Guides for Welding Fixtures / Guide Plates - Plate Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used as work guides. The line contacting achieves more stable guiding than Round Pole Type.
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
GIRH6-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRH9-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRH12-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRH16-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS6-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS9-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS12-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS16-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Hardness Thickness T
(mm)
F
(mm)
Length L
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10S45C45~55HRC620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10S45C45~55HRC920 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10S45C45~55HRC1220 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10S45C45~55HRC1620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10SS400-620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10SS400-920 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10SS400-1220 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10SS400-1620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Plate

MISUMI Unit Example related to this product