(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
·It is a bolt-integrated nut. ·Labor-hours for bolting can be reduced.
Nut Type | T-Nuts | Series | MISUMI 8 Series / MISUMI 8-45 Series | Nominal of Thread M(mm) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Function | Conductive | Material | Stainless Steel | Lock | Not Provided |
Material | SUS316 Equivalent / SUS304 (for Screw Part) | Type | HFS |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HATLSN8-8-20 in the Post-Assembly Insertion Screw - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Frames series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HATLSN8-8-20 trong chuỗi Post-Assembly Insertion Screw - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Frames.
Part Number |
---|
HATLSN8-8-25 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
45,875 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 25 |