(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Stainless steel stopper suitable for use in cleanrooms. By using a stopper, nuts and bolts will not fall off even if the frame is set vertically.
Nut Type | Pre-Assembly Insertion Stoppers | Series | MISUMI 8 Series / MISUMI 8-45 Series | Function | Metal Stoppers |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel | Lock | Not Provided | Material | SUS301 |
Type | HFS | Sale Type | Pre-Assembly Insertion Metal Stoppers |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SHNST8 in the Pre-Assembly Insertion Metal Stoppers for Aluminum Frames - Standard - For 8 Series (Slot Width 10mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SHNST8 trong chuỗi Pre-Assembly Insertion Metal Stoppers for Aluminum Frames - Standard - For 8 Series (Slot Width 10mm).