(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
GFBL8-4545-[100-500/1] |
GFBL8-4590-[100-500/1] |
GFBL8-50100-[100-500/1] |
GFBL8-5050-[100-500/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Extrusion Size | Number of Extrusion Connection Holes | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | For 4545 | 2 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | For 4590 | 4 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | For 50100 | 4 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | For 5050 | 2 | 100 ~ 500 |
Loading...Tải…
Material | A6061SS-T6 Equivalent | Surface Treatment | Clear Anodize | Extrusion Series | GFS |
---|---|---|---|---|---|
Extrusion No. | 8-45 | Bracket Type | Brackets for Reinforcement | Applicable Screws | M8 Screws |