(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
When used in conjunction with the conductive washer HDW, conductivity between frames is achieved.
Nut Type | Washers | Series | MISUMI 6 Series | Material | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Lock | Not Provided | Material | SUS304 | Type | HFS |
Sale Type | Bulk Packages |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HUZW6PACK in the For 6 Series (Slot Width 8mm) - Toothed Washers (Internal Teeth Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HUZW6PACK trong chuỗi For 6 Series (Slot Width 8mm) - Toothed Washers (Internal Teeth Type).