(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Electrical conductivity between extrusions is achieved by combining this washer and the Toothed Washer HUZW.
Part Number |
HDW6 |
Part Number |
---|
HDW6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
15,638 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Nut Type | Washers | Series | MISUMI 6 Series | Function | Conductive |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel | Lock | Not Provided | Material | SUS304 |
Type | HFS | Sale Type | Conductive Washers |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HDW6 in the Nut, Conductive Washers - For Aluminum Frames - For 6 Series (Slot Width 8mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HDW6 trong chuỗi Nut, Conductive Washers - For Aluminum Frames - For 6 Series (Slot Width 8mm).