(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a stainless steel type stopper suitable for use in a cleanroom
Part Number |
SHNST5 |
Part Number |
---|
SHNST5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
6,255 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Nut Type | Pre-Assembly Insertion Stoppers | Series | MISUMI 5 Series | Function | Metal Stoppers |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel | Lock | Not Provided | Material | SUS301 |
Type | HFS | Sale Type | Pre-Assembly Insertion Metal Stoppers |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SHNST5 in the Pre-Assembly Insertion Metal Stoppers - Standard - For 5 Series (Slot Width 6mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SHNST5 trong chuỗi Pre-Assembly Insertion Metal Stoppers - Standard - For 5 Series (Slot Width 6mm).