(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
Filter By |
|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
MISUMI
This is a stepped dowel pin that is a standard part for molds. The material is carbon steel.
D (Diameter)(mm) | Diameter D tolerance | Shape | With/without tapped hole |
---|---|---|---|
5 ~ 13 | +0.010/+0.005 | Stepped | With / W/O |
From: 135,736 VND |
---|
Special Price |
Days to Ship: Số ngày giao hàng: Same day or more |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
CADCAD |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
D (Diameter)(mm) |
Diameter D tolerance |
Shape |
With/without tapped hole |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | MISUMI |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
CADCAD |
|
From | 135,736 VND Special Price On Sale Till 31/03/2025 |
Days to ShipSố ngày giao hàng | Same day or more |
D (Diameter)(mm) | 5 ~ 13 |
Diameter D tolerance | +0.010/+0.005 |
Shape | Stepped |
With/without tapped hole | With / W/O |