(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
MiSUMi C-VALUE | |
---|---|
We have more cost competitive item |
Part Number |
---|
HNTLSN8-8-20 |
HNTLSN8-8-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
76,944 VND 46,705 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 20 | ||
76,944 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 25 |
Loading...Tải…
Nut Type | T-Nuts | Series | MISUMI 8 Series / MISUMI 8-45 Series | Nominal of Thread M(mm) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Function | Conductive | Material | Stainless Steel | Lock | Not Provided |
Material | SUS316 Equivalent / SUS304 (for Screw Part) | Type | HFS |