(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
When used in conjunction with pre-insertion nuts, the nuts will not fall even if the frame is vertical.
Part Number |
HNST5 |
Part Number |
---|
HNST5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
5,004 VND 3,353 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 |
Loading...Tải…
Nut Type | Pre-Assembly Insertion Stoppers | Series | MISUMI 5 Series | Function | Plastic Stoppers |
---|---|---|---|---|---|
Material | Plastic | Lock | Not Provided | Material | Polyamide |
Type | HFS | Sale Type | Pre-Assembly Insertion Stoppers |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HNST5 in the Pre-Assembly Insertion Stoppers - Standard - For 5 Series (Slot Width 6mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HNST5 trong chuỗi Pre-Assembly Insertion Stoppers - Standard - For 5 Series (Slot Width 6mm).