(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 2,450 N (Part Number)

Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 2,450 N

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      267,951VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Specifications

Part Number
MC01-6
MC01-S8
Part NumberMC01-8MC01-S8
Main MaterialSS400SUS304
Surface TreatmentTrivalent Chromate-
Tightening Force (N)2450
Weight (g)210
Open-Close Angle of Arm79°
Open-Close Angle of Handle86°
AccessorySteel BoltStainless Steel Bolt
Unit Price  


1N=0.101972kgf

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MC01-8
MC01-S8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBody Material Tip Accessories

267,951 VND

1 Piece(s) Available Same day [Steel] SS400Steel Bolt

578,024 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more SUS304Stainless Steel Bolt

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 2450 Clamp Screw Size M6
Clamp Screw Material Stainless Steel Arm Height Type Normal Arm Height(mm) 37.5
Arm Length Type Normal Arm Length(mm) 43.3 Tightening Force (Range Selectable)(N) 2280-2999
Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

MISUMI Unit Example related to this product