(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
MiSUMi C-VALUE | |
---|---|
We have more cost competitive item |
Type | [ M ] Material |
AW_ BWT | SWP-A |
AUT BUT | SUS304-WPB |
Part Number |
AWT10-50 |
Part Number |
---|
AWT14-75 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Allowable Load (Configurable Range) (N) | Hook Opposing Angle | Max. Load (N) | Length of Spring Used L+F (mm) | Free Length L (mm) | Outer Dia. D (Ø) | Initial Tension (N) | Standard Spring Constant (N/mm) | Wire Dia. (Ø) | Max. Deflection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,460 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | SWP-A | 110.01~ | 180° (Standard) | 154.95 | 90.3 | 75 | 14 | 45.11 | 7.16 | 2.3 | 15.3 |
Loading...Tải…
Type | Standard Type |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part AWT14-75 in the Tension Springs/Medium Heavy Load and Heavy Load series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AWT14-75 trong chuỗi Tension Springs/Medium Heavy Load and Heavy Load.
Part Number |
---|
AUT10-40 |
AUT10-45 |
AUT10-50 |
AWT14-80 |
AWT14-90 |
AWT16-100 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Allowable Load (Configurable Range) (N) | Hook Opposing Angle | Max. Load (N) | Length of Spring Used L+F (mm) | Free Length L (mm) | Outer Dia. D (Ø) | Initial Tension (N) | Standard Spring Constant (N/mm) | Wire Dia. (Ø) | Max. Deflection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,627 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Stainless Steel Wire | 60.01~110.00 | 180° (Standard) | 77.47 | 48.4 | 40 | 10 | 20.59 | 6.77 | 1.6 | 8.4 | |
106,972 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Stainless Steel Wire | 60.01~110.00 | 180° (Standard) | 77.47 | 55 | 45 | 10 | 20.59 | 5.69 | 1.6 | 10 | |
33,880 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Stainless Steel Wire | 60.01~110.00 | 180° (Standard) | 77.47 | 61.6 | 50 | 10 | 20.59 | 4.9 | 1.6 | 11.6 | ||
54,940 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | SWP-A | 110.01~ | 180° (Standard) | 154.95 | 96.7 | 80 | 14 | 45.11 | 6.57 | 2.3 | 16.7 | ||
85,850 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | SWP-A | 110.01~ | 180° (Standard) | 154.95 | 108.6 | 90 | 14 | 45.11 | 5.91 | 2.3 | 18.6 | ||
59,660 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | SWP-A | 110.01~ | 180° (Standard) | 195.15 | 122.4 | 100 | 16 | 55.9 | 6.18 | 2.6 | 22.4 |