(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Flow Rate Controllers/Union Straight

Flow Rate Controllers/Union Straight

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Sale
  • Until 31/03/2025
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      217,489VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Flow Rate Controllers/Union Straight
Speed controllers are used to regulate the speed of movement of pneumatic actuators. They offer a wide variety of sizes to choose from.
[Feature]
● Shape : Union Straight
● Control Type : In Line
● Applicable Tube O.D. (mm.) : 4, 6, 8, 10 and 12
● Material
Body - Polybutylene Terephthalate
Thread - Brass
[Application]
Speed controllers are installed on cylinders to adjust flow rate.
See more ...

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SPJYS4
SPJYS6
SPJYS8
SPJYS10
SPJYS12SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTube O.D. D
(mm)

217,489 VND

1 Piece(s) Available Same day 104

307,779 VND

1 Piece(s) Available Same day 106

351,360 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 108

441,651 VND

1 Piece(s) Available Same day 1010

396,500 VND

218,075 VND

1 Piece(s) Same day 1012
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTube O.D. D
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Speed Controllers Control Type In-line Joint Type Both Sides One-Touch Fitting
Environment, Applications Standard Thread Material Brass Knob Type Standard
Operating Temp. Range(°C) 0::60 Operating Pressure Range(MPa) 0.1::0.9 Check Valve Operating Pressure(MPa) 0.05

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list