

(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Bộ Dẫn Động động cơ tuyến tính - Tiêu
Chuẩn
E-RAM6-S-280-N-N
Series 6
Giá:
11,300,912vnđ
Giá khi mua từ 10 sản phẩm :
9,040,730vnd
Bộ Dẫn Động động cơ tuyến tính - Tiêu
Chuẩn
E-RAM8-S-300-N-N
Series 8
Giá:
14,229,725vnđ
Giá khi mua từ 10 sản phẩm :
11,383,780vnd
Bộ Dẫn Động động cơ tuyến tính - Tải
Nặng
E-RAM8-M-320-N-N
Series 8
Giá:
15.589,288vnđ
Giá khi mua từ 10 sản phẩm :
12,471,430vnd
Bộ Dẫn Động động cơ tuyến tính - Tiêu
Chuẩn
E-RAM10-S-600-N-N
Series 10
Giá:
18,598.864vnđ
Giá khi mua từ 10 sản phẩm :
14,879,091vnd
Bộ Dẫn Động động cơ tuyến tính - Tải
Nặng
E-RAM10-M-600-N-N
Series 10
Giá:
20,224,366vnđ
Giá khi mua từ 10 sản phẩm :
16,179,493vnđ
Bộ Dẫn Động động cơ tuyến tính - Tiêu
Chuẩn
E-RAM12-S-600-N-N
Series 12
Giá:
21.029,256vnđ
Giá khi mua từ 10 sản phẩm :
16,823,405vnđ
Bộ Dẫn Động động cơ tuyến tính - Tải
Nặng
E-RAM12-M-600-N-N
Series 12
Giá:
23.366.703vnđ
Giá khi mua từ 10 sản phẩm :
18,693,362vnđ
Bộ Dẫn Động động cơ tuyến tính - Tiêu
Chuẩn
E-RAM14-S-600-N-N
Series 14
Giá:
26.655.994vnđ
Giá khi mua từ 10 sản phẩm :
21,324,795vnđ
Bộ Dẫn Động động cơ tuyến tính - Tải
Nặng
E-RAM14-M-600-N-N
Series 14
Giá:
28.668.162vnđ
Giá khi mua từ 10 sản phẩm :
22,934,530vnđ
Bộ Dẫn Động động cơ tuyến tính - Tiêu
Chuẩn
E-RAM17-S-600-N-N
Series 17
Giá:
29,199,722vnđ
Giá khi mua từ 10 sản phẩm :
23,359,778vnđ
Bộ Dẫn Động động cơ tuyến tính - Tải
Nặng
E-RAM17-M-600-N-N
Series 17
Giá:
31,848,015vnđ
Giá khi mua từ 10 sản phẩm :
25,478,412vnđ
Bộ Dẫn Động động cơ tuyến tính - Tiêu
Chuẩn
E-RAM19-S-600-N-N
Series 19
Giá:
33.538.714vnđ
Giá khi mua từ 10 sản phẩm :
26,830,971vnđ
Bộ Dẫn Động động cơ tuyến tính - Tải
Nặng
E-RAM19-M-600-N-N
Series 19
Giá:
36.749.476vnđ
Giá khi mua từ 10 sản phẩm :
29,399,581vnđ
Phần mềm cài đặt driver | Servotronix | Panasonic |
---|---|---|
File cấu hình driver |
E-RAM6-S_Data E-RAM8-S_Data E-RAM8-M_Data E-RAM10-S_Data E-RAM10-M_Data E-RAM12-S_Data E-RAM12-M_Data E-RAM14-S_Data E-RAM14-M_Data E-RAM17-S_Data E-RAM17-M_Data E-RAM19-S_Data E-RAM19-M_Data |
|
Hướng dẫn cấu hình driver và tuning | Servotronix | Panasonic |
Hướng dẫn điều khiển trên driver software | Servotronix | Panasonic |
Tăng tốc quá trình thiết kế với phần mềm lựa chọn mã
hàng thông minh trong 1️⃣ phút
Tải phần mềm lựa chọn ngay
tại đây
Đơn trục nằm ngang
Đơn trục nằm ngang có thanh rail hỗ trợ
Đơn trục gắn tường
Đơn trục gắn tường có thanh rail hỗ trợ
Khi lựa chọn có thanh rail support, độ lệch tâm trục Y
sẽ tự động được đặt bằng 0
Hãy đảm bảo các thông số được nhập tương tự với điều
kiện sử dụng và phương hướng XYZ là chính xác
Tự động tính khối lượng tải và quãng đường di chuyển tối
đa dựa trên thông số điểm trọng tâm
Thời gian di chuyển và ồn định nhỏ nhất sẽ được tự động
tinh sau khi nhập khối lượng và quãng đường di chuyển
Chiều dài trục nhỏ nhất sẽ được tự động tính sau khi có
thông số quãng đường di chuyển
Bước nhảy chiều dải trục là 60mm
Khuyến khích chọn chiều dải trục lớn hơn chiều dài thực
tế cần thiết
Lựa chọn có đinh kèm driver điều khiển không?
Lựa chọn phương thức điều khiển (điều khiển xung hoặc
Ethercat)
Lựa chọn có cần chức năng tuning tự động không?
Lựa chọn nhãn hiệu driver (Servotronix hoặc Panasonic)
Có 3 lựa chọn 1m, 3m, 5m
MISUMI Vietnam Company Limited, Legal Representative: Tomohiro Watanabe,
phone: 0222-361-1555, e-mail: cs@misumi.com.vn, Enterprise Code: 0107514576,
Date of Issuance: 22 July 2016, Place of Issuance: Bac Ninh, Business Certificate No. 6573041568-KD dated 27 September 2016 issued by the People's Committee of Bac Ninh
Công ty TNHH MISUMI Việt Nam, Đại diện theo pháp luật: Tomohiro Watanabe,
Điện thoại: 0222-361-1555, e-mail: cs@misumi.com.vn, Mã số doanh nghiệp: 0107514576,
ngày cấp 22/7/2016, nơi cấp: Bắc Ninh, Giấy phép kinh doanh số: 6573041568-KD ngày cấp 27/9/2016 bởi UBND tỉnh Bắc Ninh
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.