(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 900 N

Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 900 N

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      240,844VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MC01H-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

240,844 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 900 Body Material SS400
Clamp Screw Size M6 Clamp Screw Material Stainless Steel Arm Height Type High Arm
Arm Height(mm) 54.3 Arm Length Type Normal Arm Length(mm) 56.9
Tightening Force (Range Selectable)(N) 500-2279 Tip Accessories Bolt with Rubber Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC01H-3 in the Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 900 N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC01H-3 trong chuỗi Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 900 N.

MISUMI Unit Example related to this product