DANH MỤC LINH KIỆN TỰ ĐỘNG HÓA GIẢM GIÁ
Thiết Bị Chuyển Động Tuyến Tính
/ Linear Motion
Support Units-Fixed Side/Square
Support Units-Support Side/Square
Support Units-Fixed Side/Round/Economy
BRWE15
1,095,7721,782,451
Shaft Collar
PSCSBN20-27
227,499454,997
Lead Screw Support Units Square Type
Flanged Linear Bushings - Single, Opposite Counterbored Hole
Oil Free Bushings - Copper Alloy Straight, Standard
Oil Free Bushings - High Precision
Oil Free Bushings - Bronze, Straight, I.D. F7 O.D. m6
Thiết Bị Chuyển Động Quay
/ Rotary Motion
Angular Contact Ball Bearing/Single/Double Row Combination
B7008SU
1,232,1492,458,900
Bearings with Housings - T-Shaped Extruded Machined
C-BGHKA6900ZZ-20
295,685591,370
Angular Contact Ball Bearing
Needle Roller Bearings with Thrust Ball Bearings
NKXZ45
1,557,9592,853,842
Ball Bearing/Cast Iron/Take-Ups
Ball Bearing/Cast Iron/Square Flanged
Small Ball Bearing/Double Shielded/Stainless (C-Value)
Small Deep Groove Ball Bearing with Flange-Double Shielded
Deep Groove Ball Bearing-Double Shielded
Thiết Bị Truyền Tải Điện Quay
/ Rotary Power Transmission
MechaLock - Standard (Centering Function)
MLMP30
1,214,6582,006,405
Universal Joints - Set Pin
UNCA25
1,039,0711,471,962
High Torque Timing Belts/S3M
HTBN396S3M-150
273,914547,827
Timing Belts/XL/Compatible with the Timing Pulleys XL
TBN828XL037
360,870721,740
MechaLock - Straight
MLAP60
1,782,0162,849,671
Turnbuckle Components-Standard/Long Type
MechaLock - Compact (Centering Function)
Flanged Idlers with Teeth - T5, T10 - Both Sides Bearing
AHTFW16-T10200-12
666,2301,332,460
Idler Sprockets with Hub
DRCBW50-12
429,869859,738
Slit Couplings - Clamping Long
GSACL25-8-12
270,653541,305
Băng tải & Vật Liệu
/ Conveyors & Material Handling
Sprockets for Block Chains-Steel
Conveyor Rollers - Shaft & Roller Sets
HROJS50-113
190,966297,770
Ball Rollers/Plunger Type/Press Fit
Conveyor Air Nozzle Stands
Ball Rollers (For upward facing)
Ball Rollers/Round Head Stud
Ball Rollers/Hex Head Stud
Ball Rollers (For upward facing)
Khí nén, Thủy lực
/ Pneumatics, Hydraulics
Hydraulic Hoses/Rubber/Quick Swaging
Holder Side - Mount, Flange Type
Flow Rate Control Valve-90 Deg. Elbow/Angled Port
MNSPJS4-M3-W
294,777444,987
Regulators/In-Line with Gauge
Rotary Clamp Cylinder - Sensors
One-Touch Couplings - Male Elbows
MJELLS6-M5-B
227,194394,733
Ball Valves - One-Touch Couplings - Straight - Single Handle
Linh Kiện Hút Chân không
/ Vacuum Components
Vacuum Pipe Fittings/Center Ring with O-ring Seal
Suction Cups Fittings Standard
Suction Cup Units Sponge/Bellows Type
Suction Cup Units Soft/Soft Bellows
Suction Cup Fittings Oval
Suction Cup Units Standard/Deep/Small Type
Suction Cup Fittings Small Type
- Giá khuyến mãi chỉ áp dụng với hàng tồn kho.
- Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn với trường hợp hàng tồn kho đã hết.
XEM THÊM DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM NỔI BẬT TỪ MISUMI
Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI
Tìm kiếm theo nhóm sản phẩm