(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thể lệ và giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy tự động hóa 2027" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết
    Launching MISUMI Automation Machine Design Contest 2027. See more
  • [Mới] Ra mắt Linh kiện khuôn dập dòng siêu tiết kiệm Press Mold Economy series, mở bán từ 15/10/2026. Xem chi tiết
    [New] Press Mold Economy Series Launching. Available from October 15, 2026. See more

Dịch Vụ Nhận Hàng Cùng Ngày (Flash Delivery )

BẠN ĐANG HẾT LINH KIỆN? BẠN ĐANG CẦN HÀNG GẤP?

Trải Nghiệm Ngay Dịch Vụ Nhận Hàng Cùng Ngày HOT nhất của MISUMI để đáp ứng tức thì nhu cầu của doanh nghiệp.
MISUMI cung cấp Flash (Dịch Vụ Nhận Hàng Cùng Ngày) cho 110,000 linh kiện có sẵn

Nhanh chóng hơn, kịp thời hơn, trải nghiệm miễn phí ngay

Điều kiện áp dụng

icon clock

Áp dụng từ thứ 2 - thứ 7. Đặt hàng trước 12h mỗi ngày

icon product

Áp dụng với 110,000 sản phẩm sẵn có trong kho

icon cart

Áp dụng với khách hàng ở một số khu vực nhất định

icon cart

Áp dụng với lô hàng có khối lượng không vượt quá 50kg

Cách sử dụng Flash (Dịch Vụ Nhận Hàng Cùng Ngày) của MISUMI

Cách 1 Bạn đặt hàng trên trang web trực tuyến của MISUMI

Bước 1: Đặt hàng online trên trang web của MISUMI thật dễ dàng

Chọn Flash (Dịch Vụ Nhận Hàng Cùng Ngày) trong phần “Đặt hàng gấp Express ”

Dịch vụ chỉ áp dụng thời gian giao hàng là same day

Bước 2: Chọn “Xác định ngày chuyển” hoặc “ Chuyển từng phần” ở bước tiếp theo.

Dịch vụ chỉ áp dụng thời gian giao hàng là same day

Những sản phẩm đã được lựa chọn Flash (Dịch Vụ Nhận Hàng Cùng Ngày) ở bước 1 sẽ được thiết lập Ngày xuất hàng mặc định là ngày hôm nay kèm biểu tượng Flash.

Vui lòng hoàn tất đặt hàng TRƯỚC 12H và chờ MISUMI giao hàng đến tay hôm nay.

Cách 2 Bạn đặt hàng với phòng Dịch vụ Khách Hàng MISUMI (CS)
image deliver

Nếu không thể thực hiện đơn hàng trên website của MISUMI, Bạn vui lòng gửi đơn hàng cho phòng
Dịch vụ Khách hàng và Đề cập rõ trên email “Áp dụng Flash (Dịch Vụ Nhận Hàng Cùng Ngày)” TRƯỚC 12H

icon Phone Call

0222 361 1555

icon Phone Mall

cs@misumi.com.vn

Tham khảo thêm các dịch vụ giao hàng hiện có của MISUMI

LOẠI DỊCH VỤ Ngày khách đặt hàng Ngày MSM xuất hàng Ngày khách nhận hàng Điều kiện
FLASH DELIVERY /
Nhận Hàng Cùng ngày
N N N Đặt trước 12h
SAME DAY SHIPPING /
Xuất Hàng Trong Ngày
N N N+1 Đặt trước 16h
GIAO HÀNG TIÊU CHUẨN N N+1 N+2  

Xem thêm dịch vụ Same Day Shipping / Xuất Hàng Trong Ngày

ĐẶT HÀNG NGAY HÔM NAY ĐỂ ĐƯỢC NHẬN HÀNG TRONG NGÀY MIỄN PHÍ

MISUMI cung cấp 110,000 sản phẩm có sẵn đáp ứng yêu cầu cho mọi ngành công nghiệp