(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thể lệ và giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy tự động hóa 2027" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết
    Launching MISUMI Automation Machine Design Contest 2027. See more
  • [Mới] Ra mắt Linh kiện khuôn dập dòng siêu tiết kiệm Press Mold Economy series, mở bán từ 15/10/2026. Xem chi tiết
    [New] Press Mold Economy Series Launching. Available from October 15, 2026. See more

Dịch vụ Xuất hàng trong cùng ngày đặt hàng - Sameday shipping

Với dịch vụ Same Day Shipping, MISUMI xuất hàng trong cùng ngày đặt hàng, giúp khách hàng nhận hàng chỉ sau 1 ngày.
Đáp ứng kịp thời những nhu cầu thay thế sản phẩm gấp trong sản xuất.

(Thời gian nhận có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách địa điểm nhận hàng)
Nhanh chóng hơn, kịp thời hơn, trải nghiệm miễn phí ngay
icon product

Áp dụng với 110,000 sản phẩm sẵn có trong kho

icon cart

Với đơn hàng từ 1 sản phẩm

icon clock

Đặt hàng trước 16:00 mỗi ngày. Từ Thứ 2 đến Thứ 7

icon note

Dành cho tất cả khách hàng của MISUMI

Làm thế nào để áp dụng dịch vụ Same Day Shipping (Xuất hàng trong ngày)?

Dịch vụ chỉ áp dụng với hàng có sẵn được chú thích “Same day” cho Thời gian giao hàng

Dịch vụ chỉ áp dụng thời gian giao hàng là same day

Để áp dụng, tạo đơn hàng theo các bước thông thường. Đến bước “Chỉ định ngày chuyển hàng” chọn Xác định ngày chuyển <3>
Sau đó chọn ngày xuất hàng cùng ngày đặt hàng

chọn ngày xuất hàng cùng ngày đặt hàng

Sau khi đã chỉ định ngày chuyển hàng và hoàn thành đơn hàng trước 16:00. Chúc mừng bạn đã yêu cầu dịch vụ thành công!

Bạn cũng có thể yêu cầu dịch vụ với phòng Dịch vụ khách hàng. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ thêm:
Tel: 0222 361 1555 / Email: cs@misumi.com.vn

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn