(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
| Mã sản phẩm | Đường kính dây đồng (mm) | Trọng lượng dây (kg) | Mạ parafin | Pcs/box (pcs) | Lực căng dây (Mpa) | Giá(VND/Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMWT0.2-5-N | 0.2 | 5 | N | 4 | 950~1100 | 240,000 |
| GMWT0.2-20-N | 20 | 1 | 240,000 | |||
| GMWT0.25-5-N | 0.25 | 5 | 4 | 240,000 | ||
| GMWT0.25-20-N | 20 | 1 | 240,000 | |||
| GMWT0.3-5-N | 0.3 | 5 | 4 | 240,000 | ||
| GMWT0.3-20-N | 20 | 1 | 240,000 |
| Mã sản phẩm | Đường kính dây đồng (mm) | Trọng lượng dây (kg) | Mạ parafin | Pcs/box (pcs) | Lực căng dây (Mpa) | Giá(VND/Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWT0.2-5-N | 0.2 | 5 | N | 4 | 950~1100 | 240,000 |
| BMWT0.25-5-N | 0.25 | 5 | 4 | 240,000 | ||
| BMWT0.25-20-N | 20 | 1 | 240,000 | |||
| BMWT0.2-20-P | 0.2 | 20 | P | 1 | 950~1100 | 240,000 |
| Mã sản phẩm | EDMF-340W300H | EDMF-340W-46-300HSS | EDMF-300W500H |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu | MITSUBISHI (MAKINO) | SODICK (FANAC) | MITSUBISHI (Accutex/Chmer) |
| Kích thước | 340x300 | 340x46x300 | 300x59x500 |
| Hệ thống kết nối | Central Nipple (20mm) | - | Central Nipple (20mm) |
| Độ min lọc | 3~5um | ||
| Độ bền |
Áp lực tối đa (Kg/m2): 2/0
Thời gian hoạt động: 432 giờ
|
||
| Xem chi tiết EDMF-340W300H | Xem chi tiết EDMF-340W-46-300HSS | Xem chi tiết EDMF-300W500H | |
| Mã sản phẩm | IRS-5L-S | IRS-25L-S |
|---|---|---|
| Đóng gói | 1 Túi (5 lít) | 5 Túi / thùng (25 lít) |
| Cấu trúc | Nhựa | |
| Màu sắc | Vàng nâu/Trong suốt | |
| Cấu tạo Ionic | H+/ OH- | |
One-stop service
Xem chi tiết
Giao hàng đúng hạn
Xem chi tiết
Giao hàng miễn phí
không có số lượng tối thiểu
Dễ dàng tìm kiếm và
đặt hàng 24 giờ
Liên hệ với chúng tôi
Xem chi tiết
Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng
Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng
Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn