(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thể lệ và giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy tự động hóa 2027" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết
    Launching MISUMI Automation Machine Design Contest 2027. See more
  • [Mới] Ra mắt Linh kiện khuôn dập dòng siêu tiết kiệm Press Mold Economy series, mở bán từ 15/10/2026. Xem chi tiết
    [New] Press Mold Economy Series Launching. Available from October 15, 2026. See more
Ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay

TONE là nhà sản xuất và phân phối dụng cụ cầm tay và dụng cụ công nghiệp hàng đầu Nhật Bản, và đạt tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Sản phẩm của TONE đáp ứng nhu cầu khách hàng trong mọi ngành công nghiệp và dịch vụ.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU TONE
DO MISUMI PHÂN PHỐI

  • Giảm giá lên đến 30% toàn bộ sản phẩm (Giá cực cạnh tranh)
  • Vận chuyển vượt trội: same day service (đặt hàng hôm nay- nhận hàng hôm sau)
  • Sản phẩm có khả năng chống lực xoắn và va đập cao
  • Gần 500 sản phẩm có sẵn
  • Catologue tiếng Việt miễn phí cho khách hàng

Chìa Vặn Lục Giác / Hex Wrenches

Chìa vặn lục giác là một công cụ dùng để siết và nới lỏng các vít lục giác hoặc bu lông lục giác. Nhìn chung, cờ lê này là một thanh kim loại hình chữ L, đầu và thân là một thanh lục giác.

Xem chi tiết

Kìm / Pliers / Nippers / Pincers

Kìm là một công cụ cơ khí cơ bản để kẹp, bóp, cắt, khóa phôi và hỗ trợ tháo lắp linh kiện, giúp thao tác trở nên thuận tiện hơn. Kìm được sản xuất với nhiều loại khác nhau để phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.

Xem chi tiết

Bộ Dụng Cụ / Tool Sets / Tool Boxes

Hộp công cụ chứa các công cụ cơ bản cần thiết cho công việc chế biến gỗ, điện, điện tử, hệ thống ống nước, xây dựng và bảo trì. Nói chung, có rất nhiều công cụ phù hợp cho từng ứng dụng, bao gồm các loại hộp, loại tủ có bánh xe, loại treo, loại túi có dây kéo, và hơn thế nữa. Nó được làm từ vật liệu kim loại và nhựa, chắc chắn, bền, có thể di động, sử dụng thuận tiện, tiết kiệm không gian cất giữ và dễ dàng tìm kiếm dụng cụ hơn. Bên trong hộp có một ngăn riêng biệt để cất giữ từng dụng cụ như tua vít, búa, cờ lê, kìm, thước dây và nhiều thứ khác.

Xem chi tiết

Cờ Lê / Wrenches / Offset Wrenches / Ratchet Wrenches

Cờ lê là một dụng cụ hoặc thiết bị mô-men xoắn thích hợp để kẹp, siết hoặc nới lỏng các ốc vít, đai ốc và đường ống nhỏ

Xem chi tiết

Đầu Khẩu Vặn Ốc / Socket Wrenches

Xem chi tiết

Loại Khác / Others

Xem chi tiết

XEM THÊM DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM NỔI BẬT TỪ MISUMI
  • Sameday
  • Flash
  • Connector
  • PB items

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn