(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.
Chốt định vị chất lượng cao chính hãng từ MISUMI - giao nhanh
Chốt định vị chất lượng cao chính hãng từ MISUMI - giao nhanh

Chốt định vị được sử dụng để định vị chính xác vị trí của chi tiết gia công. Thông thường hai chốt định vị là đủ để định vị chính xác chi tiết gia công trên một mặt phẳng.
Có nhiều kiểu chốt định vị được sử dụng trong thiết kế. Một trong những loại chốt định vị phổ biến nhất là chốt định vị có đầu nhỏ hoặc đầu lớn.

Xem tất cả sản phẩm Chốt Định Vị

Tại sao lựa chọn Chốt Định Vị của MISUMI?

Chất lượng và độ bền
vượt trội

Chủng loại, kích
thước và vật liệu đa
dạng có thể
tùy chọn

Giao hàng nhanh
chóng chỉ từ 1 ngày

Lựa chọn Chốt Định Vị theo mong muốn

Tùy chọn theo Basic Shape

Tùy chọn theo Insertion Guide Tip Shape

Tùy chọn theo Mounting Side Shape

Small Diameter Locating Pin - Straight / Small Head

Small Diameter Locating Pin - Straight / Small Head

SPST-D1.2-L9.5

203,100 đ

8 day

Locating Pins - Sphere Large Head (Press Fit)

Locating Pins - Sphere Large Head (Press Fit)

SFPQA3-P3.85-L5-B2

304,026 đ

4 day

Locating Pins - Large Head, Tapered (Press Fit)

Locating Pins - Large Head, Tapered (Press Fit)

GJPBPB6-10

126,781 đ

5 day

Locating Pins - Straight, Tapered (Press Fit)

Locating Pins - Straight, Tapered (Press Fit)

LPSTAG4-L10-E1.0-A15

224,787 đ

5 day

Locating Pins - Tip Shape Selectable (Straight Tapped)

Locating Pins - Tip Shape Selectable (Straight Tapped)

LPGJC6-P8.00-B3.0-R2-L6

280,254 đ

5 day

Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Press Fit

Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Press Fit

KFAMM2-P2.40-L3-B2.0-E0.5-A15

227,289 đ

4 day

Small Diameter Locating Pin - Shouldered, Press Fit

Small Diameter Locating Pin - Shouldered, Press Fit

SPPSSRR4-L10-P2.09-B21-H6-T3

615,559 đ

8 day

Locating Pins - Large Head, Tapered (Tapped)

Locating Pins - Large Head, Tapered (Tapped)

GJPBTB6-8

237,924 đ

5 day

Small Diameter Locating Pin - Small Head / Press Fit

Small Diameter Locating Pin - Small Head / Press Fit

STPHSHQ-D2.49-L7.1-P2.04-B7.9

460,626 đ

8 day

Locating Pins - Sphere Small Head (Press Fit)

Locating Pins - Sphere Small Head (Press Fit)

GFPQSA3-P1.55-L4-B2

258,985 đ

5 day

Locating Pins - Large Head, Tapered (Threaded)

Locating Pins - Large Head, Tapered (Threaded)

GFPNLA4-P6-L4-B5-ML4

348,858 đ

5 day

Locating Pins - Straight, Sphere (Press Fit)

Locating Pins - Straight, Sphere (Press Fit)

LPSQAG6-L20

256,274 đ

5 day

Locating Pins - Tip Shape Selectable (Press Fit)

Locating Pins - Tip Shape Selectable (Press Fit)

LPEGB4-P5.96-B3.0-G4-L6

224,787 đ

5 day

Locating Pins - Small Head, Tapered (Press Fit)

Locating Pins - Small Head, Tapered (Press Fit)

FPSA3-P1.48-L4-B2.0

187,670 đ

4 day

Height Adjusting Pins - Press Fit

Height Adjusting Pins - Press Fit

GKFSAMM2-P1.5-L4-B4.0-E0.5-A15

306,528 đ

5 day

Locating Pins - Tip Shape Selectable (Threaded)

Locating Pins - Tip Shape Selectable (Threaded)

LPDAGB4-P6-B6-G4-L0

340,934 đ

5 day

Locating Pins - Large Flat Head (Press Fit)

Locating Pins - Large Flat Head (Press Fit)

FPDC16-P19.8-L16-B6

351,569 đ

4 day

Locating Pins - Tip Shape Selectable (Full Threaded)

Locating Pins - Tip Shape Selectable (Full Threaded)

JPNGA3-P3.5-B2.0-R2.0

137,416 đ

4 day

Locating Pins for Grippers - Stepped

Locating Pins for Grippers - Stepped

IPMA5-P7.0-L10.0-B1.2

343,645 đ

6 day

Feed Pins - Solid - Press Fit

Feed Pins - Solid - Press Fit

FESM2-P3.2-L3-B3-E3

258,985 đ

6 day

Locating Pins - Sphere Small Head (Tapped)

Locating Pins - Sphere Small Head (Tapped)

CFPQSTA6-P5.00-L8-B5

483,564 đ

4 day

Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Tapped

Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Tapped

GKFTAHG6-P8.00-L9-B11.0-E3.0-A15

502,122 đ

5 day

Locating Pins - Large Head, Tapered (Tapped)

Locating Pins - Large Head, Tapered (Tapped)

JPBTB6-8

172,656 đ

1 day

Locating Pins - Large Head, Tapered (Threaded)

Locating Pins - Large Head, Tapered (Threaded)

CJPNBB6-10

222,076 đ

1 day

Locating Pins - Sphere Large Head (Press Fit)

Locating Pins - Sphere Large Head (Press Fit)

CFPQA2-P2.5-L3-B3

317,163 đ

1 day

Locating Pins - Large Flat Head (Press Fit)

Locating Pins - Large Flat Head (Press Fit)

JPDA5-8

92,792 đ

1 day

Locating Pins - Tip Shape Selectable (Straight Tapped)

Locating Pins - Tip Shape Selectable (Straight Tapped)

LPDGJC6-P10.00-B3.0-R2-L6

399,112 đ

1 day

Locating Pins - Eccentric

Locating Pins - Eccentric

JPEA16

150,762 đ

1 day

Small Diameter Locating Pin - Shouldered, Press Fit

Small Diameter Locating Pin - Shouldered, Press Fit

STPSTPR4-L10-P2.99-B21.5-H6-T3-CC

541,950 đ

1 day

Small Diameter Locating Pin - Small Head / Press Fit

Small Diameter Locating Pin - Small Head / Press Fit

STPHCPH-D3.00-L7.0-P1.5-B10

685,831 đ

1 day

Xem chi tiết

XEM THÊM DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM NỔI BẬT TỪ MISUMI