(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 (ICT) 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Điều Chỉnh Chi Phí Gia Công Bổ Sung cho dòng sản phẩm Khuôn Dập và Khuôn Mẫu. Xem chi tiết . Xem chi tiết
    [Notice] Price Adjustment for Alteration Processing Fees Of Die and Mold Components. See more
  • [Thông báo] Về việc tách Ship To để đối ứng theo Công văn 8444/CHQ-GSQL. Xem chi tiết
    [Notice] Split of Ship-To Information in Accordance with Official Letter 8444/CHQ-GSQL.See more
main visual

Giảm giá lên tới 26% dụng cụ bảo hộ lao động MISUMI, Giá tốt nhất thị trường, Hàng có sẵn, Giao hàng trong ngày

CHIA SẺ TỪ KHÁCH HÀNG VỀ DỤNG CỤ BẢO HỘ LAO ĐỘNG MISUMI

Chất lượng sản phẩm bao ngón, găng tay của MSM ổn định, giá thành cạnh tranh và dịch vụ giao hàng nhanh, ổn định đảm bảo nhu cầu của bên mình.

Thật tiện lợi vì Misumi mở thêm danh mục găng tay: giá rẻ-chất lượng ổn-giao hàng nhanh-hỗ trợ mẫu mã nhiệt tình.

ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY MẪU THỬ DỤNG CỤ BẢO HỘ LAO ĐỘNG MIỄN PHÍ

*
*
*
*

Ví dụ: NNA000, SNB000,...

*

* Lưu ý: Các thông tin của Quý khách chỉ dùng cho mục đích gửi mẫu thử

NHẬN NGAY THẺ VINID 100K KHI ĐẶT HÀNG TỪ NAY ĐẾN HẾT 30/9/2021

Áp dụng với tổng giá trị đơn hàng Găng tay cotton / Găng tay PU/ Bao ngón cao su từ 2 triệu / tháng

Mọi thắc mắc về CT liên hệ phòng Marketing : vnm_promotion@misumi.com.vn

gift

GĂNG TAY COTTON

Cotton Work Gloves【1-10 Pieces Per Package】

Cotton Work Gloves【1-10 Pieces Per Package】
  • Bảo vệ khỏi bụi bẩn, các chất độc hại, kích ứng
  • Tăng độ bám khi thao tác
  • Phù hợp khi làm việc trong thời gian dài
Size Free Use General work Color Cream
Material 65% Cotton, 35% PE
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Giá Trước Giảm Giá Sau Giảm Ngày Giao Hàng MOQ
CTG-W-7-50G Găng tay cotton ngà 50G 3,800 3,242 1 10
CTG-W-7-60G Găng tay cotton ngà 60G 4,400 3,769 1 10
CTG-W-7-70G Găng tay cotton ngà 70G 4,925 4,222 1 10
CTG-W-10-35G Găng tay cotton ngà 35G 3,000 2,590 1 10
CTG-W-10-40G Găng tay cotton ngà 40G 3,400 2,999 1 10
CTG-W-10-50G Găng tay cotton ngà 50G 4,200 3,468 1 10
CTG-W-7-70G-10P Găng tay cotton ngà 70G 49,250 42,222 1 1
CTG-W-7-60G-10P Găng tay cotton ngà 60G 44,000 37,690 1 1
CTG-W-7-50G-10P Găng tay cotton ngà 50G 38,000 32,422 1 1
CTG-W-10-40G-10P Găng tay cotton ngà 40G 34,000 29,991 1 1
CTG-W-10-35G-10P Găng tay cotton ngà 35G 30,000 25,902 1 1

Cotton Work Gloves (Grey)

Cotton Work Gloves (Grey)
Size Free Use General work Color Grey
Material 75% Cotton, 25% PE MOQ 10 pair
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Giá Trước Giảm Giá Sau Giảm Ngày Giao Hàng MOQ
CTG-G-7-60G Găng tay cotton xám 60G 3,600 2,655 1 10
CTG-G-10-40G Găng tay cotton xám 40G 3,000 2,250 1 10
CTG-G-7-60G-10P Găng tay cotton xám 60G 36,000 26,550 1 1
CTG-G-10-40G-10P Găng tay cotton xám 40G 30,000 22,500 1 1

GĂNG TAY PHỦ PU

Polyurethane Coating-Gloves (Top Fit)【1-10 Pieces Per Package】

Polyurethane Coating-Gloves (Top Fit)【1-10 Pieces Per Package】
  • Găng tay ôm vào tay giúp tăng ma sát khi làm việc
  • Sử dụng cho các ngành gia công lắp ráp linh kiện điện tử, bán dẫn, đóng gói…
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn MSDS / RoHS / EN388
Specifications Fingertip Coat Use Multiple purposes Color White
Material Polyester + Polyurethane
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Chiều Dài (cm) Giá Trước Giảm Giá Sau Giảm Ngày Giao Hàng
PUG-F-W-S Găng tay PU phủ ngón cỡ S 19.5 6,400 5,496 1
PUG-F-W-M Găng tay PU phủ ngón cỡ M 20.5 5,400 4,924 1

Polyester Gloves (No PU coating)

Polyester Gloves (No PU coating)
Size M Use Multiple purposes Color White
Overall Length(cm) 20.5 Material Polyester MOQ 10 pair
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Chiều Dài (cm) Giá Trước Giảm Giá Sau Giảm Ngày Giao Hàng MOQ
PUG-N-W-M Găng tay Polyester không phủ PU 20.5 4,500 3,693 1 10
PUG-N-W-M-10P Găng tay Polyester không phủ PU 20.5 45,000 36,932 1 1

ESD Polyurethane Coating-Gloves (Palm Fit)

ESD Polyurethane Coating-Gloves (Palm Fit)
Specifications Palm coating Size S Use Antistatic purposes
Color White Overall Length(cm) 19.5 MOQ 10 pair
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Chiều Dài (cm) Giá Trước Giảm Giá Sau Giảm Ngày Giao Hàng MOQ
PUG-P-ESD-S Găng tay PU phủ bàn chống tĩnh điện 19.5 13,667 12,616 1 10
PUG-P-ESD-S-10P Găng tay PU phủ bàn chống tĩnh điện 19.5 136,670 126,160 1 1

ESD Polyurethane Coating-Gloves (Top Fit)

ESD Polyurethane Coating-Gloves (Top Fit)
Specifications Fingertip Coat Size M Use Antistatic purposes
Color White Overall Length(cm) 20.5 Material Polyester + Polyurethane
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Chiều Dài (cm) Giá Trước Giảm Giá Sau Giảm Ngày Giao Hàng MOQ
PUG-F-ESD-M Găng tay PU phủ ngón chống tĩnh điện 20.5 11,000 10,154 1 10
PUG-F-ESD-M-10P Găng tay PU phủ ngón chống tĩnh điện 20.5 110,000 101,541 1 1

Polyurethane Coating-Gloves Grey Color (Top Fit)

Polyurethane Coating-Gloves Grey Color (Top Fit)
Specifications Fingertip Coat Size S Use Multiple purposes
Color Grey Overall Length(cm) 19.5 Material Polyester + Polyurethane
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Chiều Dài (cm) Giá Trước Giảm Giá Sau Giảm Ngày Giao Hàng MOQ
PUG-F-G-S Găng tay PU màu xám phủ ngón 19.5 6,333 5,847 1 10
PUG-F-G-S-10P Găng tay PU màu xám phủ ngón 19.5 63,330 58,473 1 1

Polyurethane Coating-Gloves (Palm Fit)【1-10 Pieces Per Package】

Polyurethane Coating-Gloves (Palm Fit)【1-10 Pieces Per Package】
Specifications Palm Coat Use Multiple purposes Color White
Material Polyester + Polyurethane
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Chiều Dài (cm) Giá Trước Giảm Giá Sau Giảm Ngày Giao Hàng
PUG-P-W-S Găng tay PU bàn cỡ S 20 9,850 8,924 1
PUG-P-W-M Găng tay PU bàn cỡ M 21 9,850 9,078 1

BAO NGÓN CAO SU

Natural rubber Finger cot (White/Roll type)【1,440 Pieces Per Package】

Natural rubber Finger cot (White/Roll type)【1,440 Pieces Per Package】
  • Không dùng bột trong sản xuất
  • Không chứa dầu Silicone
Màu sắc Trắng Vật liệu Natural rubber
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Kích Thước Giá Trước Giảm Giá Sau Giảm Ngày Giao Hàng Loại Chiều Dài (mm) Độ Dày (mm)
FCNRWR-S Bao ngón cao su trắng dạng cuộn cỡ S Ø15 167,000 123,647 1 Roll 65 0.1
FCNRWR-M Bao ngón cao su trắng dạng cuộn cỡ M Ø18 167,000 138,193 1 Roll 65 0.1

Natural rubber Finger cot (White/Straight type)【1,440 Pieces Per Package】

Natural rubber Finger cot (White/Straight type)【1,440 Pieces Per Package】
  • Không dùng bột trong sản xuất
Màu sắc Trắng Vật liệu Natural rubber
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Kích Thước Giá Trước Giảm Giá Sau Giảm Ngày Giao Hàng Loại Chiều Dài (mm) Độ Dày (mm)
FCNRWS-S Bao ngón cao su trắng dạng thẳng cỡ S Ø15 167,000 140,330 1 Straight 65 0.1
FCNRWS-M Bao ngón cao su trắng dạng thẳng cỡ M Ø18 167,000 123,664 1 Straight 65 0.1

Natural Rubber Finger Cot (Orange/Straight Type)【300 Pieces Per Package】

Natural Rubber Finger Cot (Orange/Straight Type)【300 Pieces Per Package】
  • Dày hơn, bảo vệ ngón tay tốt hơn
Màu sắc Cam Vật liệu Natural rubber
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Kích Thước Giá Trước Giảm Giá Sau Giảm Ngày Giao Hàng Loại Chiều Dài (mm) Độ Dày (mm)
FCNROS-S Bao ngón cao su màu cam cỡ S Ø15 248,000 187,141 1 Straight 47 0.39
FCNROS-M Bao ngón cao su màu cam cỡ M Ø18 248,000 187,141 1 Straight 47 0.39

Natural rubber Finger cot (Pink/Sraight type)【1,440 Pieces Per Package】

Natural rubber Finger cot (Pink/Sraight type)【1,440 Pieces Per Package】
  • Không dùng bột trong sản xuất
  • Không chứa dầu Silicone
Màu sắc Hồng Vật liệu Natural rubber
Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Kích Thước Giá Trước Giảm Giá Sau Giảm Ngày Giao Hàng Loại Chiều Dài (mm) Độ Dày (mm)
FCNRPS-S Bao ngón cao su màu hồng Ø15 179,000 152,866 1 Straight 65 0.1
same day shipping
flash delivery
xả kho linh kiện siết
sản phẩm máy cắt điện giá tốt