(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Polyurethane Coating-Gloves (Top Fit)【2-20 Pieces Per Package】 (PUG-F-W-S)

Polyurethane Coating-Gloves (Top Fit) (PUG-F-W-S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Non-slip gloves with excellent fit and workability
[Features]
· Protect your hands from dirt and powder, harmful substances & irritation
· Make your hands comfortable even when wearing for a long time

[Applications]
· General works, processing and assembling electronic components, semiconductor industry, packing, etc.
* MSDS/RoHS/EN388 certificates are available

Part Number
PUG-F-W-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize Overall Length
(cm)
Packing qty. MOQ Sales unit
(Pair)

5,500 VND

10 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

Same day S19.5-10 pairs1 Pack (1 Pair)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications Fingertip Coat Use Multiple purposes Color White
Material Polyester + Polyurethane Brand Misumi

Please check the type/dimensions/specifications of the part PUG-F-W-S in the Polyurethane Coating-Gloves (Top Fit) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PUG-F-W-S trong chuỗi Polyurethane Coating-Gloves (Top Fit).

Products like this...

Part Number
PUG-F-W-M
PUG-F-W-M-10P
PUG-F-W-S-10P
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize Overall Length
(cm)
Packing qty. MOQ Sales unit
(Pair)

6,457 VND

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

10 Pack(s) Same day M20.5-10 pairs1 Pack (1 Pair)

69,330 VND

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

1 Pack(s) Same day M20.510 pairs-1 Pack (10 Pairs)

69,330 VND

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

1 Pack(s) Same day S19.510 pairs-1 Pack (10 Pairs)