(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

ESD Polyurethane Coating-Gloves (Palm Fit)【1-20 Pieces Per Package】

ESD Polyurethane Coating-Gloves (Palm Fit)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,667VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PUG-P-ESD-M
PUG-P-ESD-S
PUG-P-ESD-S-10P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize Color QTY/pack MOQ Sales unit
(Pair)

13,667 VND

10 Piece(s) Same day MGrey-10 pairs1 Pack (1 Pair)

14,433 VND

10 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

Same day SGrey-10 pairs1 Pack (1 Pair)

144,330 VND

10 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

30 Day(s) SWhite10 pairs-1 Pack (10 Pairs)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications Palm coating Use Antistatic purposes Overall Length(cm) 19.5
Brand Misumi