(!)Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site.Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.
- Đặc điểm 1: Lỗ lắp trên ray trượt được trang bị nắp che để ngăn ngừa bụi bẩn tích tụ trong quá trình sử dụng.
- Đặc điểm 2: Ray trượt và block tiếp xúc với nhau qua bi nên độ rung lắc nhỏ, phù hợp với thiết bị yêu cầu độ chính xác.
- Đặc điểm 3: Lực ma sát Thanh Trượt Dẫn Hướng biến đổi phụ thuộc vào tải trọng, tốc độ và đặc tính bôi trơn.
- Đặc điểm 4: Do bị có rãnh lăn riêng nên lực tác động lên bề mặt quay phân tán, cho phép sản phẩm có thể chịu được tải trọng lớn.
- Đặc điểm 5: Thanh Trượt Dẫn Hướng vừa khó sinh nhiệt ma sát trong quá trình hoạt động, vừa khó biến dạng bởi nhiệt nên thích hợp cho chuyển động ở tốc độ cao.
Thanh trượt dẫn hướng nhỏ
- Thông qua việc kiểm soát dung sai kích thước giữa lỗ hồi bi và bi, tiếng ồn khi hoạt động sẽ giảm khi kích thước khe hở K giảm.
Ray
Ray tiêu chuẩn
Ray rộng
Block
Loại ngắn
Loại tiêu chuẩn
Loại dài
Loại tiêu chuẩn
Loại dài
Tính trơn tru
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Tính ồn
52dB
50dB
52dB
60dB
62dB
Đơn vị: µm
Tiêu chuẩn chính xác
Dòng Economy
Dòng tiêu chuẩn
Dung sai chiều cao H
±20
±20
Biến số đôi về chiều cao H
40
40
Dung sai chiều rộng N
±25
±25
Biến số đôi về chiều rộng N
40
40
Trường hợp ứng dụng
Truyền động tần số trung bình thấp
Truyền động tần số cao
* So với các sản phẩm năm ngoái, độ chính xác của các sản phẩm hiện tại đã được cải thiện
Thanh trượt dẫn hướng tải vửa và nặng
- (Biến số đôi về chiều cao H) Dung sai giữa giá trị nhỏ nhất / lớn nhất về kích thước chiều cao (H) của các block được kết hợp trên một ray.
- (Biến số đôi về chiều rộng N) Dung sai giữa giá trị nhỏ nhất / lớn nhất về kích thước chiều rộng (N) của các block được kết hợp trên một tay.
Độ chính xác của kích thước
Đơn vị: mm
Độ chính xác của kích thước
Tiêu chuẩn chính xác
15,20
25,30,35,45
Tải vừa / nặng
Dung sai về chiều cao H
±0.1
±0.1
Biến số đôi về chiều cao H
0.02
0.02
Dung sai về chiều rộng N
0
-0.1
0
-0.1
Biến số đôi về chiều rộng N
0.02
0.03
ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG SONG SONG
Thanh trượt dẫn hướng nhỏ
Chiều dài ray trượt (mm)
Cấp chính xác (µm)
50 trở xuống
12
50~80
13
80~125
14
125~200
15
200~250
16
250~315
17
315~400
18
400~500
19
500~630
20
630~800
22
800~900
23
Thanh trượt dẫn hướng tải vửa và nặng
Chiều dài ray trượt (mm)
Cấp chính xác (µm)
100~200
14
200~300
15
300~500
17
500~700
20
700~900
22
900~1100
24
1100~1500
26
1500~1900
28
1900~2500
31
2500~3100
33
3100~3600
36
3600~3960
37
- (Độ song song) Được đo khi ray được bắt bằng bu lông chặt vào một bề mặt tham chiếu tiêu chuẩn. Biến thiên tương đối của bề mặt trên của block C với bề mặt dưới của ray A, và biến thiên tương đối của bề mặt tiêu chuẩn của block D với bề mặt tiêu chuẩn của ray B được đo lường khi block chạy từ đầu này tới đầu kia của ray.
- Độ song song của mặt C đối với mặt A
- Độ song song của mặt D đối với mặt B
* Trong hình trên, mặt A (mặt lắp ray trượt) được gia công cho đến khi phẳng, mặt B và mặt E (mặt tiếp xúc với ray trượt) song song.