(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Shaft Collar Threaded Inserts (Lightweight) - Plastic, Split

Shaft Collar Threaded Inserts (Lightweight) - Plastic, Split
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      303,900VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Resin is superior in weight reduction compared to iron and stainless steel. Contains a threaded insert to improve the mechanical strength of the threaded part. Separate type provides excellent workability.

Shaft Collars/Split/Plastic:Related Image

Type[ M ]MaterialColorOperating Ambient Temp[ A ]AccessoriesThreaded Insert Material
Split
SCSPPPolyacetalWhite-45°C~95°CHex Socket Head Cap Screw (Stainless Steel)
[ M ]SUS304 equivalent
2 pcs.
SUS304
SCSPMMC NylonIvory-40°C~120°C

Specifications

Part Number
SCSPP12
Part NumberBD1M
(Coarse)
dRWXY
TypeD
Threaded Inserts
(Split)
SCSPP
SCSPM
8±0.2825M33.431.575
10±0.21030M44.53.751.595
12±0.21030M44.53.751.5105
15±0.21235M55.54.51.5126
16±0.21235M55.54.51.5126
20±0.21545M66.661.5158
25±0.21550M66.661.51810
30±0.21555M66.661.52010
[ ! ]The halves must remain in the same orientation as shipped when in use.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SCSPM8
SCSPM10
SCSPM12
SCSPM15
SCSPM16
SCSPM20
SCSPM25
SCSPM30
SCSPP8
SCSPP10
SCSPP12
SCSPP15
SCSPP16
SCSPP20
SCSPP25
SCSPP30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D.
(mm)
O.D.
(mm)
Width
(mm)
Material

468,342 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 108258MC Nylon

468,342 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10103010MC Nylon

481,687 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10123010MC Nylon

528,605 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10153512MC Nylon

538,614 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10163512MC Nylon

635,577 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10204515MC Nylon

732,748 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10255015MC Nylon

823,039 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10305515MC Nylon

434,978 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 108258Polyacetal

434,978 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10103010Polyacetal

303,900 VND

1 Piece(s) Same day 10123010Polyacetal

501,914 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10153512Polyacetal

511,923 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10163512Polyacetal

483,130 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10204515Polyacetal

679,158 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10255015Polyacetal

772,785 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10305515Polyacetal
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D.
(mm)
O.D.
(mm)
Width
(mm)
Material

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fastening Method Split Specifications Standard Material Plastic
Surface Treatment No Surface Treatment Thickness Standard Type Side Milling Not Provided
Threaded Insert Material SUS304
Close

Comparison list