(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A versatile standard folding grip. ·The grip material is ABS resin.
Loading...Tải…
Type | Folding | Shape | Flat | Handle Material | ABS Resin |
---|---|---|---|---|---|
Handle Surface Treatment | None | Mounting Section Material | Carbon Steel for Mechanical Structure | Mounting Section Surface Treatment | Black Oxide |
Mounting Method | Threaded |