(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A long type general-purpose standard hex socket head rotating grip.
Part Number |
---|
C-GRW8-63 |
C-GRW10-80 |
C-GRW12-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Screw Nominal (M) | Handle Diameter (B) (mm) | Handle Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96,398 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M8 | 19 | 63 | ||
237,090 VND | 1 Piece(s) | Available | 15 Day(s) | M10 | 26 | 80 | |
268,696 VND | 1 Piece(s) | Available | 15 Day(s) | M12 | 28 | 100 |
Loading...Tải…
Type | Rotation | Shape | Flat | Handle Material | Phenol |
---|---|---|---|---|---|
Handle Surface Treatment | None | Mounting Section Material | Carbon Steel for Mechanical Structure | Mounting Section Surface Treatment | Trivalent Chromate |
Mounting Method | Hex Wrench |