(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]It is attached to the tip of the cylinder and gently clamps the workpiece.
Part Number |
---|
BFPP-H-8 |
BFPP-H-10 |
BFPP-H-14 |
BFPP-S-8 |
BFPP-S-10 |
BFPP-S-14 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Spring Force | No. |
---|---|---|---|---|---|---|
669,149 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | Heavy Load (H) | 8 | |
736,085 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | Heavy Load (H) | 10 | |
836,385 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | Heavy Load (H) | 14 | |
669,149 VND 381,415 VND | 1 Piece(s) | Same day | Light Load (S) | 8 | ||
736,085 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | Light Load (S) | 10 | |
836,385 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | Light Load (S) | 14 |
Loading...Tải…
Tightening Force (Range Selectable)(N) | ~100 | Material | Steel | Type | Main Body |