(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
ADTR-20 |
ADTR-50 |
ADTS-20 |
ADTS-50 |
HADTS-20 |
HADTS-50 |
LADTR-20 |
LADTR-50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Type | Main Component | Width W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228,536 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Standard Type | Acrylic Adhesive | 20 | |
359,128 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Standard Type | Acrylic Adhesive | 50 | |
808,038 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Standard Type | Silicon Adhesive | 20 | |
1,595,671 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Standard Type | Silicon Adhesive | 50 | |
1,971,123 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Heat Resistant Type | Silicon Adhesive | 20 | |
3,024,021 VND | 1 Piece(s) | Available | 7 Day(s) or more | 10 | Heat Resistant Type | Silicon Adhesive | 50 | |
1,971,123 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Conductive Type | Acrylic Adhesive | 20 | |
3,664,738 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | Conductive Type | Acrylic Adhesive | 50 |