(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Wide Block Type Height-adjusting Spacers for Nuts for Lead Screws.
Type | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment |
MTKL | SS400 | Blackening |
Part Number | - | T |
MTKL2 | - | 3.5 |
Part Number |
---|
MTKL1-[2.5-9/0.1] |
MTKL2-[2.5-9/0.1] |
MTKL3-[2.5-9/0.1] |
MTKL4-[2.5-9/0.1] |
MTKL5-[2.5-9/0.1] |
MTKL6-[2.5-9/0.1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | No. (Applicable Lead Screw Nut I.D.) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1(10) | 2.5 ~ 9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2 (12, 14) | 2.5 ~ 9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 3(16) | 2.5 ~ 9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 4 (18, 20) | 2.5 ~ 9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 5 (22, 25) | 2.5 ~ 9 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 6 (28, 32) | 2.5 ~ 9 |
Loading...Tải…
Type | Spacer | Material | Steel | Surface Treatment | Black Oxide |