(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Miniature Revolving Handle/Stainless Steel

Miniature Revolving Handle/Stainless Steel

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      321,125VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·A miniature rotating stainless steel grip with a flat shape. ·The grip material is SUS304.

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
GRMSM6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

321,125 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Rotation Shape Flat Handle Material SUS304
Handle Surface Treatment Electrolytic Polishing Mounting Section Material SUS304 Mounting Section Surface Treatment None
Mounting Method Threaded Screw Nominal (M) M6 Handle Diameter (B)(mm) 14
Handle Length(mm) 16

Please check the type/dimensions/specifications of the part GRMSM6 in the Miniature Revolving Handle/Stainless Steel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GRMSM6 trong chuỗi Miniature Revolving Handle/Stainless Steel.

MISUMI Unit Example related to this product