(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
HPAN |
Part Number |
---|
HPAN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
327,798 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 10 |
Loading...Tải…
Type | Hinge Plate | Mounting Position | Side Mount | Surface Treatment | Not Provided |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part HPAN in the Hinge Plates - Square series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HPAN trong chuỗi Hinge Plates - Square.