KIỂM TRA TOÀN BỘ LINH KIỆN SIẾT GIẢM GIÁ THẬT DỄ DÀNG
CHỌN DANH MỤC LINH KIỆN SIẾT BẠN CẦN
DANH MỤC LINH KIỆN SIẾT GIẢM GIÁ
BU LÔNG LỤC GIÁC / HEX SOCKET HEAD CAP SCREWS
50
%
OFF
Hex Socket Head Bolt
CSH-316L-M16-55
630,149 ► 315,074
XEM CHI TIẾT
35
%
OFF
Socket Head Cap Screws / Fully Threaded
ACB8-110
100,299 ► 65,194
XEM CHI TIẾT
47
%
OFF
Hex Socket Head Cap Screws Fully Threaded
CSHZ-ST-M4-80
21,835 ► 11,572
XEM CHI TIẾT
42
%
OFF
Hex Socket Head Cap Screw, Fine Pitch
CSHH-SUS-MS14-35
634,398 ► 367,950
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Hexagon Socket Bolt (Cap Screw), by Ansco
CSHHA-SUS-M4-70
47,716 ► 23,858
XEM CHI TIẾT
44
%
OFF
Hexagonal Socket Head Bolt (Fully Threaded)
B30-1450
268,128 ► 150,151
4 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Hexagon Socket Head Cap Screws Trivalent Chromate
CBE8-40
38,577 ► 19,288
XEM CHI TIẾT
33
%
OFF
Hex Socket Head Cap Screw (Fully Threaded)
SNSS-M8X100-FT
258,156 ► 172,964
XEM CHI TIẾT
37
%
OFF
Hex Socket Head Cap Screws, Other Fine
CSH-ST-MS12-35
55,826 ► 35,170
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Socket Head Cap Screws
CB2.5-12
21,685 ► 10,842
60 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
VÍT LỤC GIÁC / HEX SCREWS
50
%
OFF
Hex Bolts Fully Threaded
HXN-ST3W-M10-25
12,226 ► 6,113
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Stainless Steel Hex Bolts
RCB16-110
101,967 ► 50,983
XEM CHI TIẾT
34
%
OFF
Hex Bolts, Partially Threaded
HXNH-SUS-M16-65
43,230 ► 28,531
XEM CHI TIẾT
23
%
OFF
Strength Class = 10.9, Hex Bolt
HXNK10-ST-M20-280
355,980 ► 274,104
XEM CHI TIẾT
39
%
OFF
Flange Bolt (Class 2)
HXNF2-STU-M5-12
860,862 ► 525,125
500 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
36
%
OFF
Strength Class = 12.9, Hex Bolt
HXNK12-ST-M20-60
86,400 ► 55,296
XEM CHI TIẾT
35
%
OFF
Fully-Threaded Hex Bolts, Strength Classification = 10.9
HXNZ10-ST-M20-160
225,500 ► 146,575
XEM CHI TIẾT
23
%
OFF
Steel Strength Classification 10.9 Hexagon Bolt
HXNK10-ST-M12-145
142,561 ► 109,771
XEM CHI TIẾT
27
%
OFF
Left-Handed Fully Threaded Hex Bolt
HXN-SUS-ML8-50
159,375 ► 116,343
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Fine Fully Threaded Hex Bolt
HXNHI-SUS-M20-70
422,976 ► 211,488
XEM CHI TIẾT
BU LÔNG TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN / SPACE SAVING BOLTS
50
%
OFF
Ultrathin NS Low Head
CSHELH-ST3W-M5-8
13,631 ► 6,815
XEM CHI TIẾT
27
%
OFF
Ultra Low-Profile Head Bolt With Hex Socket SSH
SSHS-M3X6
304,018 ► 221,933
10 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
26
%
OFF
Hex Socket Head Cap Screw With Low-Profile Head
CSHBTT-ST-M24-40
516,603 ► 382,286
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Ultra Low-Profile Hex Socket Head Cap Screw
CSHEL-ST-M3-5
16,536 ► 8,268
XEM CHI TIẾT
29
%
OFF
Ultra-Low Head Hex Socket Head Cap Screw
SSHS-M8X60-FT
639,383 ► 453,961
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Low Head Cap Screws
CBSSTH3-5
24,814 ► 12,407
XEM CHI TIẾT
27
%
OFF
Low-Profile Head Bolt With Hex Socket SLH
SLHS-M4X8
469,731 ► 342,903
50 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Slim Cross Recessed Head Machine Screw (Ultra-Low Head)
CSPSLH-ST3B-M4-8
385,968 ► 192,984
100 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
46
%
OFF
Extra-Low Head Hex Bolt
HXNELH-SUS-M4-6
61,128 ► 33,009
XEM CHI TIẾT
46
%
OFF
Phillips Slim Head Screw
CSPSL-SUS-M2.6-3
9,825 ► 5,306
XEM CHI TIẾT
VÒNG ĐỆM / WASHERS
50
%
OFF
Special-Sized Round Washer
WSX-SUS-M5X10-1.5
2,155 ► 1,078
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Spring Lock Washer No. 2
WSP2-PBN-M5
2,311 ► 1,155
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Round Washer JIS
WSJ-STN-M3
1,131 ► 566
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Tapered Washer 5° for Channels
WTPC-SUS-M6
16,571 ► 8,286
XEM CHI TIẾT
26
%
OFF
Round Washer, ISO
WSI-ST3W-M16
5,951 ► 4,404
XEM CHI TIẾT
46
%
OFF
Spring Washer for Caps
WSPC-ST-M12
2,557 ► 1,381
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Circular Washer JIS Small
WSJS-ST-M3
1,073 ► 537
XEM CHI TIẾT
44
%
OFF
S45C High Tension Washer
WSHTW-S45C-M17
8,381 ► 4,693
XEM CHI TIẾT
41
%
OFF
Circular Washer ISO Small
WSIS-SUS-M16
9,145 ► 5,396
XEM CHI TIẾT
VÍT TRÍ LỤC GIÁC / HEX SOCKET SET SCREWS
39
%
OFF
Hex Socket Set Screw Flat Tip
SSHH-SUS-M16-15
116,833 ► 71,268
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Hex Socket Set Screws / Cone Point
MSSTS4-4
39,202 ► 19,601
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Hex Socket Set Screw - Cup Point
SSHC-ST-M2-8
4,705 ► 2,353
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Hex Socket Set Screws - Cup Point
MSSK6-16
35,449 ► 17,725
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Hex Socket Set Screws - Soft Tips
SBPPS8-50
78,613 ► 39,307
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Hex Socket Set Screw Dog Point
SSHN-ST-M6-22
11,648 ► 5,824
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Hex Socket Set Screw Cone Point
SSHT-SUS-M2-3
10,316 ► 5,158
XEM CHI TIẾT
43
%
OFF
Hex Socket Set Screw Flat Tip Fine
SSH-ST-MS12-40
46,250 ► 26,363
XEM CHI TIẾT
16
%
OFF
Hex Socket Set Screw - Cup Point Fine
SSHC-SUS-MS3-10
14,208 ► 11,935
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Hexagon Socket Set Screw, Flat Tip, by Ansco
SSHH-SUS-M3-2.5
45,015 ► 22,508
XEM CHI TIẾT
VÍT KÈM VÒNG ĐỆM / SCREWS WITH CAPTURED WASHERS
41
%
OFF
Hex Socket Head Cap Screw I=3 (SW + ISO Flat W)
CSHHNDI3KS-SUS-M12-40
64,023 ► 37,774
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Hex Socket Head Cap Screw P=3(SW+JIS Flat W)
CSHHFP3-SUS-M5-15
8,261 ► 4,131
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Cross-Head Pan Head Machine Screw P = 3
CSPPNBP-STU-M4-10
2,073 ► 1,037
XEM CHI TIẾT
37
%
OFF
Hex Trimmed P-3 (SW+JIS Parallel W)
HXNP3-SUS-M8-20
8,666 ► 5,460
XEM CHI TIẾT
41
%
OFF
Cross-Head Pan Head Machine Screw P = 4
CSPPNZP-BRN-M5-8
6,403 ► 3,778
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Cross-Head Hex Upset P = 3
HXPP3-ST3W-M6-12
3,118 ► 1,559
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Socket Head Cap Screws / with Standard Washer Set
SCBS6-25
17,099 ► 8,550
XEM CHI TIẾT
26
%
OFF
Cross-Head Pan Head Machine Screw P = 3 (for Thin Plates)
CSPPNBPU-ST3W-M5-10
556,438 ► 411,764
600 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
46
%
OFF
Hex Socket Head Cap Screw P=3(SW+JIS Flat W)
CSHHNDP3-SUS-M10-35
39,261 ► 21,201
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Cross-Head Pan Head Machine Screw P = 2 (Captive Spring Lock Washer)
CSPPNB2-SUS-M3-4
2,506 ► 1,253
XEM CHI TIẾT
BU LÔNG RÃNH CHỮ THẬP / CROSS RECESSED BOLTS
50
%
OFF
Phillips Flat Head Screw
CSPCSZ-BR-M5-8
4,026 ► 2,013
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Cross Recessed Pan Head Machine Screw
CSPPN-SUS-M6-70
15,250 ► 7,625
XEM CHI TIẾT
48
%
OFF
Cross Recessed Truss Screw
CSPTRT-SUSTBS-M2-12
3,999,360 ► 2,079,667
4000 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Cross Recessed Pan Head Screws
NKJ3-4
28,150 ► 14,075
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Phillips Binding Head Screw
CSPBD-BRN-M3-6
2,718 ► 1,359
XEM CHI TIẾT
36
%
OFF
Truss Head Machine Screw (Fully Threaded)
B520315
287,478 ► 183,986
145 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Cross Recessed Flat Head Screw
CSPLC-SUS-M3-5
2,596 ► 1,298
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Cross Recessed Truss Machine Screws
BTRSS6-15
29,401 ► 14,701
XEM CHI TIẾT
28
%
OFF
Pan Head Screw (Fully Threaded)
B050210
301,950 ► 217,404
150 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Cross Recessed Flat Head Machine Screws
BFBJ4-15
27,524 ► 13,762
XEM CHI TIẾT
ĐAI ỐC LỤC GIÁC / HEX NUTS
32
%
OFF
Hex Nut 1 Types
HNT1-SCM-M30
193,686 ► 131,706
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Hex Nut 1 Type Fine Details
HNT1-SUS-MS30
429,750 ► 214,875
XEM CHI TIẾT
41
%
OFF
Hex Nut, Type 3, Fine Pitch
HNT3-SUS-MS24
167,348 ► 98,735
XEM CHI TIẾT
43
%
OFF
Hex Nut 3 Types
HNT3-SUS-M30
246,876 ► 140,719
XEM CHI TIẾT
18
%
OFF
Hex Nut 1 Type Other Fine Details
HNT1A-STC-MS30
140,628 ► 115,315
XEM CHI TIẾT
43
%
OFF
Hex Nut 2 Types
HNT2-STU-M20
23,776 ► 13,552
XEM CHI TIẾT
48
%
OFF
Hex Nut 1 Type Extra Fine Details
HNT1B-SUS-MS12
31,330 ►16,292
XEM CHI TIẾT
35
%
OFF
Hex Nut, Unified (UNC)
HNT1-STU-UNC1/4
7,038 ► 4,575
XEM CHI TIẾT
44
%
OFF
Hex Nut (1 Types)
B250012
239,796 ► 134,286
12 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
32
%
OFF
ECO-BS Hex Nut Class 1
HNT1EB-BR-M12
26,788 ► 18,216
XEM CHI TIẾT
I-BOLTS, U-BOLTS CHO HỆ THỐNG NƯỚC / I-BOLTS, U-BOLTS FOR PUMBLING
50
%
OFF
Eye Bolt (SUS)
EYEBOLT-STNL-MTR-304-M64
22,809,225 ►11,404,613
XEM CHI TIẾT
40
%
OFF
Eye Bolt, Long Shank
SPNIBN-ST3W-M12-100
505,000 ► 303,000
XEM CHI TIẾT
39
%
OFF
Swing Bolt
BT-SUS-M12-150
386,581 ► 235,814
XEM CHI TIẾT
26
%
OFF
Fine Eye Bolt
SPNIBH-ST-MS12
99,881 ► 73,912
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Eye Bolt (Uncovered)
EYEBOLT-STL-MTR-UC-M64
5,140,451 ► 2,570,226
XEM CHI TIẾT
26
%
OFF
Eye Bolt, Whitworth
SPNIBH-ST-W1-1/4
420,605 ► 311,248
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Eye Nut (SUS)
EYENUT-STNL-MTR-304-M20
793,047 ► 396,524
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Eye Bolt (Plated)
EYEBOLT-STL-MTR-C-M24
603,657 ► 301,829
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Eye Nut (Plated)
EYENUT-STL-MTR-C-M24
613,966 ► 306,983
XEM CHI TIẾT
VÍT NHỰA / PLASTIC SCREWS
31
%
OFF
Resin Screw (PEEK / Cross Recessed Pan Head Machine Screw)
SPE-M2.6X8-P
247,685 ► 170,903
20 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
27
%
OFF
Resin Screw (PEEK/Hex Socket Head Cap Set Screw)
SPE-M6X15-T
698,901 ► 510,198
5 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
28
%
OFF
Resin Screw (PEEK / Cross Recessed Head Countersunk Head Machine Screw )-SPE-F
SPE-M5X20-F
449,942 ► 323,958
10 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
29
%
OFF
Resin Screw (RENY/Hex Socket Head Cap Screw) - SPA-C
SPA-M5X35-C
779,295 ►553,299
20 pieces/pack
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Plastic Hex Socket Head Cap Screws/PEEK/PPS/RENY
PPSB6-40
96,962 ►48,481
XEM CHI TIẾT
30
%
OFF
RENY Cross-Head Machine Screw
CSPPNR-RENY-M8-12
15,880 ►11,116
XEM CHI TIẾT
45
%
OFF
Polycarbonate Hex Socket Head Bolt
CSHPC-PC-M5-12
11,276 ► 6,202
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Polycarbonate Phillips Pan Head Screw
CSPPNPC-PC-M4-8
4,133 ► 2,067
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Polycarbonate Cross Recessed Flat Head Screw
CSPCSPC-PC-M2.6-5
3,945 ► 1,973
XEM CHI TIẾT
50
%
OFF
Polycarbonate Hex Bolt
HXNPC-PC-M5-25
9,236 ► 4,618
XEM CHI TIẾT
Giá khuyến mãi chỉ áp dụng với hàng tồn kho.
Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn với trường hợp hàng tồn kho đã hết.