(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

12" Cleanroom Latex Gloves, 8.0g【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

12" Cleanroom Latex Gloves, 8.0g
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      260,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Feature: Non-Sterile, Ambidextrous, Full Texture Surface, Chlorinated

Part Number
12-DCPFT-8.0G-L
12-DCPFT-8.0G-M
12-DCPFT-8.0G-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize

260,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day L

260,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day M

260,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

1 Day(s) S

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gloves Grade Standard (Fed.Std. 209D Class) 100 Material Natural Rubber, Latex
WEIGHT 8.0g