(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand Tap (Part Number)

Hand Tap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,081,861VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
12-1.5-2
12-1.25-2
16-1.5-2
18-1.5-2
20-1.5-2
36935-2
41647-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)

1,081,861 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 121.5

1,081,861 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 121.25

1,650,296 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 161.5

2,106,478 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 181.5

4,221,438 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 201.5

1,270,004 VND

1 Piece(s) Quote 1/213

5,269,651 VND

1 Piece(s) Quote 18

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type High-speed steel Tap Type Hand Tap