(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Solid Mill Thread -ISO (Part Number)

Carbide Solid Mill Thread -ISO
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,953,155VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MT 06031 C7 0.7 ISO
MT 06036 C9 0.8 ISO
MT 06038 C10 0.5 ISO
MT 06045 C10 0.75 ISO
MT 0604 C10 1.0 ISO
MT 0604 C14 1.0 ISO
MT 0605 C14 1.25 ISO
MT 0605 C19 1.25 ISO
MT 0606 C12 1.0 ISO
MT 0807 C17 1.5 ISO
MT 0807 C24 1.5 ISO
MT 0808 C20 1.75 ISO
MT 0808 C28 1.75 ISO
MT 0808 D16 1.0 ISO
MT 1010 C27 2.0 ISO
MT 1010 C39 2.0 ISO
MT 1010 D21 1.5 ISO
MT 1212 D27 2.0 ISO
MT 1414 D33 2.5 ISO
MT 1414 D48 2.5 ISO
MT 1616 C40 3.0 ISO
MT 1616 C58 3.0 ISO
MT 1616 F33 1.5 ISO
MT 2020 D43 3.0 ISO
MT 2020 F41 2.0 ISO
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length (L)
(mm)
M Coarse

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58M4

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58M5

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58-

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58-

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58M6

8,033,838 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58M6

6,953,155 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58M8

8,033,838 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 58M8

6,953,155 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 58-

8,555,395 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 64M10

9,838,569 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 76M10

9,270,464 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 64M12

9,838,569 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 76M12

8,555,395 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 64-

10,932,182 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 73M16

13,119,409 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105M16

10,932,182 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 73-

12,475,558 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84-

17,228,632 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84M20

20,677,697 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105M20

19,962,627 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105M24

23,954,278 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 120M24

19,962,627 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105-

26,381,333 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105M27

28,274,088 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 105-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide