(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MY4 Relay (Part Number)

MY4 Relay
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      394,328VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KCLSZR-MY4-N1-AC220V
KCLSZR-MY4-N1-DC24V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCoil rated voltage (DC)
(V)
Coil rated voltage (AC)
(V)
Return Voltage
(V)

394,328 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -22030% or more

395,032 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 24-10% or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Power Plier Contact Configuration 4c Latch function None
Terminal shape Sockets/Plugins Contact rated current (minimum value for AC and DC)(A) 3 Type Built-in LED
The number of poles 4 Operating Voltage(V) 80% or more Maximum allowable voltage 110% or more