(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Case for Sanwa Electric Instrument products. Select the case corresponding to the model to be stored.
Part Number |
---|
C-77 |
C-CP |
C-PC7 |
C-SE |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Features | Compatible Model | External Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
743,166 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | Soft case | PC773, CD770, CD771, CD772 | H195 × W130 × D75 | ||
444,356 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | - | CP-7D | H130 × W120 × D30 | ||
1,029,378 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | - | PC7000, PC710, PC700, PC720M | H205 × W140 × D80 | ||
773,986 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | - | SE9000, SE9000M | - |