(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Rail Compatible Terminal Block RTW Series【50 Pieces Per Package】 (Part Number)

Rail Compatible Terminal Block RTW Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,025,499VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The RTW series is a two-level terminal block that, despite its small size, includes a wide and easy to see name plate with a width of 10 mm.

Part Number
RTW-10S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,025,499 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring Method Screw Mounting Method C type16 mm rail Parts/Completed products Individual parts
Number of Poles(Pole) 1 Screw Size M3 Number of input/outputs 1-to-1 x 2
Rated current (JIS)(A) 15 Pitch Between Terminals(mm) 7 Cover (accessory) NA
Nameplate (included) NA Passage Applicable Screw-up NA
Standard JIS Rated Voltage(V) AC/DC380 Dimension length(mm) 37
Dimension width(mm) 7 Dimension thickness(mm) 50

Please check the type/dimensions/specifications of the part RTW-10S in the Rail Compatible Terminal Block RTW Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RTW-10S trong chuỗi Rail Compatible Terminal Block RTW Series.