(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The PT-SS series has acquired TUV certification.
Loading...Tải…
Wiring Method | Screw | Mounting Method | DIN rail mount | Parts/Completed products | Individual parts |
---|---|---|---|---|---|
Number of Poles(Pole) | 1 | Number of input/outputs | 1 to 1 | Pitch Between Terminals(mm) | 16 |
Cover (accessory) | NA | Nameplate (included) | NA | Passage | Applicable |
Screw-up | NA | Standard | JIS/TUV | Rated Voltage(V) | AC/DC600 |
Dimension length(mm) | 41 | Dimension thickness(mm) | 32.5 |