(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Support Unit AK Type Fixed Side (Part Number)

Support Unit AK Type Fixed Side
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      772,104VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Domestically Produced Support Unit KASCO Product.

Part Number
AF8-F
AF10-F
AF20-F
AK8P5
AK12P5-F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Shaft Dia. d
(Ø)
Bearing Grade Shaft Height H
(mm)

772,104 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Support Side8-32

776,443 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Support Side10-43

1,049,791 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Support Side20-58

2,164,230 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Fixed Side6P525

2,417,557 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Fixed Side12P543

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Square Surface Treatment Raydent