(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slit Collar [Steel] EA966CB-17

Slit Collar [Steel] EA966CB-17
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      426,775VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Slit type
・Material-Steel (S45C)
・Suitable for slide shaft or changing the mounting location in a frequently.
・ID x OD x Width…25 x 50 x 15

Part Number
EA966CB-17
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

426,775 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA966CB-17 in the Slit Collar [Steel] EA966CB-17 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA966CB-17 trong chuỗi Slit Collar [Steel] EA966CB-17.