(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Steel Cylindrical Rod (Bright Chromate Finishing), S.S Series (Part Number)

Steel Cylindrical Rod (Bright Chromate Finishing), S.S Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      176,205VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Note: Orders handled from one piece and up.

 
Part Number
SU910-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

176,205 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SWRM O.D.(Ø) 6 Full Length(mm) 910
1P Qty.(pcs.) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SU910-6 in the Steel Cylindrical Rod (Bright Chromate Finishing), S.S Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SU910-6 trong chuỗi Steel Cylindrical Rod (Bright Chromate Finishing), S.S Series.