(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Standard Slit Collar, Hexagonal Inner Diameter Screw (Coarse)

Standard Slit Collar, Hexagonal Inner Diameter Screw (Coarse)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      381,260VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Abundant variations you can only get from a top manufacturer.

Part Number
SCS08N09CH
SCS10N09CH
SCS12N12CH
SCS16N14CH
SCS20N14CH
SCS24N14CH
SCS30N14CH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D. B
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Nominal of Internal Thread
(mm)

381,260 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10826M8XP1.25

381,260 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101029M10XP1.5

436,893 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101232M12XP1.75

476,735 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101639M16XP2.0

516,576 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102044M20XP2.5

569,565 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102450M24XP3.0

649,248 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 103054M30XP3.5
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D. B
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Nominal of Internal Thread
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fastening Method Slit Specifications Threaded Bore Material Iron
Surface Treatment Applied or Not Surface Treatment Thickness Standard type Side Milling No
Material Steel Surface Treatment Black oxide finish
Close

Comparison list