(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Slit Collar, SCS

Slit Collar, SCS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      238,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

It can be tightened and fixed without damaging the shaft. [Specifications]·Main body material: steel S45C, surface treatment: black oxide coating, hex socket head cap screw, material: steel material SCM435, surface treatment: black oxide coating

Part Number
SCS-0815
SCS-1015
SCS-1215
SCS-1315
SCS-1515
SCS-1615
SCS-2015
SCS-2515
SCS-3015
SCS-3515
SCS-4018
SCS-4518
SCS-5022
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D.
(mm)
Outer Diameter d
(mm)
Width L
(mm)

238,020 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1083015

252,530 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10103515

252,093 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10123515

251,873 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10133515

266,096 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10154015

297,351 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10164015

287,515 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10204515

329,078 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10255015

380,956 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10305515

437,133 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10356015

504,368 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10407018

559,276 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10457518

667,433 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10508522
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D.
(mm)
Outer Diameter d
(mm)
Width L
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fastening Method Slit Specifications Standard Material Iron
Surface Treatment Surface Treatment Thickness Standard type Material Steel S45C
Surface Treatment Black triiron tetraoxide coating
Close

Comparison list