(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Shaft Collars SC

Shaft Collars SC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      55,678VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Applications]It is used for positioning of round shafts. [Specifications]·SC-0408 to SC-2518, material: steel SUM22, surface treatment: black oxide coating, SC-2818 to SC-8032, material: pipe steel material STKM13A, surface treatment: black oxide coating, hex socket head set screw, material: steel material SCM435, surface treatment: black oxide coating

Part Number
SC-0408
SC-0508
SC-0610
SC-0810
SC-1010
SC-1210
SC-1310
SC-1412
SC-1512
SC-1612
SC-1712
SC-1815
SC-2015
SC-2218
SC-2518
SC-2818
SC-3020
SC-3220
SC-3520
SC-3822
SC-4022
SC-4522
SC-5025
SC-5528
SC-6028
SC-6528
SC-7032
SC-7532
SC-8032
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D.
(mm)
Outer Diameter d
(mm)
Width L
(mm)
Material

59,905 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 104128Steel SUM22

55,678 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 105148Steel SUM22

61,405 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1061610Steel SUM22

71,248 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1081810Steel SUM22

74,366 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10102010Steel SUM22

86,150 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10122610Steel SUM22

81,086 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10132610Steel SUM22

84,423 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10142612Steel SUM22

97,385 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10152812Steel SUM22

91,586 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10162812Steel SUM22

96,643 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10173212Steel SUM22

91,873 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10183215Steel SUM22

102,260 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10203215Steel SUM22

122,728 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10223818Steel SUM22

132,488 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10254218Steel SUM22

141,663 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10284518Pipe steel material STKM13A

177,153 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10304920Pipe steel material STKM13A

181,610 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10325320Pipe steel material STKM13A

222,371 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10355920Pipe steel material STKM13A

276,148 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10386422Pipe steel material STKM13A

325,766 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10407222Pipe steel material STKM13A

339,353 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10457522Pipe steel material STKM13A

354,281 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10507925Pipe steel material STKM13A

411,930 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10558128Pipe steel material STKM13A

493,043 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10608828Pipe steel material STKM13A

606,378 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10659428Pipe steel material STKM13A

894,211 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 107011332Pipe steel material STKM13A

1,104,771 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 107511932Pipe steel material STKM13A

1,030,161 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 108012632Pipe steel material STKM13A
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D.
(mm)
Outer Diameter d
(mm)
Width L
(mm)
Material

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fastening Method Set Screw Specifications Standard Material Iron
Surface Treatment Surface Treatment Thickness Standard type Surface Treatment Black triiron tetraoxide coating
Close

Comparison list