(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Aluminum Tube Pull Handles

Aluminum Tube Pull Handles

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Aluminum Tube Pull Handles
This pipe handle allows L size selection. They offer a wide variety of sizes to choose from.
[Feature]
- Mounting Pitch Fix (mm.) : 150, 200, 250, 300, 400 ,500 and 600
- Mounting Pitch Configurable (mm.) : can be selected between 100 to 600 และ the minimum length can be increased by increments 1 mm.
- Overall Height (mm.) : 56
- Applicable Screw : Flat Head Screw M8
- Material :
Tube - A6063
Elbow - Glass Fiber Reinforced Nylon
[Application]
It is used to grab the doors before opening and closing.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
UWAPF-[100-600/1]
UWAPN150
UWAPN200
UWAPN250
UWAPN300
UWAPN400
UWAPN500
UWAPN600
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Pitch L
(mm)

-

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10100 ~ 600

662,477 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10150

695,840 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10200

729,413 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10250

762,776 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10300

796,140 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10400

829,712 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10500

863,075 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10600
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Pitch L
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Alloy Overall Height(mm) 56 Main Body Type Surfaced
Grip thickness(mm) 22 Surfaced Type Category U Shape Mounting Method Outside Mount
U Shape Aluminum Tube Pull Handles Surface Treatment Not Provided

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list