(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A general-purpose standard spoke handle. ·A shaft hole fixed type.
Part Number |
---|
C-PHLK100 |
C-PHLK125 |
C-PHLK160 |
C-PHLK200 |
C-PHLK250 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Handle, Outer Dia. D (Ø) | Handle Thickness (mm) | Mounting Section, Outer Dia. (Ø) | Round Hole Dia. (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398,278 VND | 1 Piece(s) | Same day | 100 | 29 | 34 | 12 | ||
515,260 VND | 1 Piece(s) | Same day | 125 | 29 | 34 | 12 | ||
653,301 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 160 | 36.5 | 40 | 16 | |
995,279 VND | 1 Piece(s) | Same day | 200 | 44 | 51 | 18 | ||
995,279 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 250 | 48.5 | 56.5 | 25 |
Loading...Tải…
Handwheel Type | Spokes | Handle, Material | Phenol | Inner Dia. Shaft Bore Shape | Hole + Keyway |
---|---|---|---|---|---|
Handle Bore | With Handle | Handle Type | Revolving Handle | Grip Material | Phenol |
Tap | None |